Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579414
Teilenummer
|
---|
1579414 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Messing vergoldet | Druck | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | PTFE | 5000 | 1579414 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579414 |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SMA- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579414.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579414.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Dicke der Frontplatte(mm)
Industrieprodukte
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Isolationswiderstand(MΩ)
Hersteller Teilenummer
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1372235 |
1372242 |
1372243 |
1579491 |
TC-2520014 |
TC-2520051 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | - | - | 1372235 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA KHC - RG174 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | - | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. eingebaut | - | 50 | - | - | - | 1372242 | Messing. vergoldet | - | 27.4 | SMA- Steckverbinder | SMA KFD | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 3.1 | - | Crimpen | - | - | Sockel. Gerade | - | 50 | - | - | - | 1372243 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA-KC-RG 58-1 | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 5 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 5000 | 1579491 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | 1579491 | ||
300.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | RG 58 C/U | 5 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | 50 | Ja | PTFE | - | TC-2520014 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | TC-252 0014 | |
251.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | RG 174 U | 2.90 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | 50 | Ja | PTFE | 5000 | TC-2520051 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | TC-252 0051 |