Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579288
Teilenummer
|
---|
1579288 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | RG 174 U | 2.90 | Messing vergoldet | Verlötung | - | - | Sockel. Gerade | - | - | - | PTFE | 5000 | 1579288 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | 1579288 |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SMA- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579288.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579288.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Dicke der Frontplatte(mm)
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Industrieprodukte
Werkstoff (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Isolierendes Material
Isolationswiderstand(MΩ)
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(GHz)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1372235 |
1372242 |
1372243 |
1579338 |
1579347 |
1579370 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | - | - | 1372235 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA KHC - RG174 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | - | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. eingebaut | - | 50 | - | - | - | 1372242 | Messing. vergoldet | - | 27.4 | SMA- Steckverbinder | SMA KFD | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 3.1 | - | Crimpen | - | - | Sockel. Gerade | - | 50 | - | - | - | 1372243 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA-KC-RG 58-1 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Messing vergoldet | Druck | - | - | Stecker. horizontale Montage | 8.4 | 50 | - | PTFE | 5000 | 1579338 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579338 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | H155 | 4.1 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | 50 | - | PTFE | - | 1579347 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579347 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U|RG 316/U | 3.2 | Messing vernickelt | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | - | 1579370 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579370 |