Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-2520014
Teilenummer
|
---|
TC-2520014 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | RG 58 C/U | 5 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | 50 | Ja | PTFE | - | TC-2520014 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | TC-252 0014 |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SMA- Steckverbinder, die Teilenummer ist TC-2520014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-2520014.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Dicke der Frontplatte(mm)
Isolationswiderstand(MΩ)
Werkstoff (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(GHz)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1372235 |
1372242 |
1372243 |
TC-2520051 |
TC-2520053 |
TC-2520054 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | - | - | 1372235 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA KHC - RG174 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | - | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. eingebaut | - | 50 | - | - | - | 1372242 | Messing. vergoldet | - | 27.4 | SMA- Steckverbinder | SMA KFD | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 3.1 | - | Crimpen | - | - | Sockel. Gerade | - | 50 | - | - | - | 1372243 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA-KC-RG 58-1 | ||
251.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | RG 174 U | 2.90 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | 50 | Ja | PTFE | 5000 | TC-2520051 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | TC-252 0051 | |
337.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | Messing vergoldet | - | SMA- Sockel | SMA- Sockel | Adapter. Gerade | - | 50 | Ja | PTFE | - | TC-2520053 | - | - | - | SMA Adapter | TC-252 0053 | |
359.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | RG 58 C/U | 5 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Sockel. Gerade | - | 50 | Ja | PTFE | 5000 | TC-2520054 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | TC-252 0054 |