Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1386751
Teilenummer
|
---|
1386751 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 316 | 1.7 | - | Verlötung | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | 50 | - | - | - | 1386751 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | 93038 c8 |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SMA- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1386751.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386751.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Dicke der Frontplatte(mm)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Isolationswiderstand(MΩ)
Maximale Frequenz(GHz)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1372235 |
1372242 |
1372243 |
1577819 |
1579288 |
1579338 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | - | - | 1372235 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA KHC - RG174 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | - | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. eingebaut | - | 50 | - | - | - | 1372242 | Messing. vergoldet | - | 27.4 | SMA- Steckverbinder | SMA KFD | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 3.1 | - | Crimpen | - | - | Sockel. Gerade | - | 50 | - | - | - | 1372243 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA-KC-RG 58-1 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 188|RG 174 | - | Messing vernickelt | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | - | - | PTFE | - | 1577819 | - | 18 | - | SMA- Steckverbinder | 1577819 | |
3.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | RG 174 U | 2.90 | Messing vergoldet | Verlötung | - | - | Sockel. Gerade | - | - | - | PTFE | 5000 | 1579288 | - | 12.4 | - | SMA- Steckverbinder | 1579288 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Messing vergoldet | Druck | - | - | Stecker. horizontale Montage | 8.4 | 50 | - | PTFE | 5000 | 1579338 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579338 |