Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579347
Teilenummer
|
---|
1579347 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | H155 | 4.1 | Messing vergoldet | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | 50 | - | PTFE | - | 1579347 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579347 |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SMA- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579347.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Dicke der Frontplatte(mm)
Industrieprodukte
Isolationswiderstand(MΩ)
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1372235 |
1372242 |
1372243 |
1579370 |
1579371 |
1579394 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | - | - | 1372235 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA KHC - RG174 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | - | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. eingebaut | - | 50 | - | - | - | 1372242 | Messing. vergoldet | - | 27.4 | SMA- Steckverbinder | SMA KFD | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 3.1 | - | Crimpen | - | - | Sockel. Gerade | - | 50 | - | - | - | 1372243 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA-KC-RG 58-1 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U|RG 316/U | 3.2 | Messing vernickelt | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | - | 1579370 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579370 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 3.2 | Messing vernickelt | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | - | 1579371 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579371 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174|RG 188 | - | Messing vergoldet | Druck | - | - | Sockel. horizontale Montage | - | 50 | - | PTFE | 5000 | 1579394 | - | - | - | SMA- Steckverbinder | 1579394 |