Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1386726
Teilenummer
|
---|
1386726 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 | 1.7 | - | Crimpen | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | 50 | - | - | - | 1386726 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | 93038 c4 |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SMA- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1386726.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386726.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Dicke der Frontplatte(mm)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Isolationswiderstand(MΩ)
Maximale Frequenz(GHz)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1372235 |
1372242 |
1372243 |
1386728 |
1386751 |
1577819 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | - | - | 1372235 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA KHC - RG174 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | - | - | - | Verlötung | - | - | Sockel. eingebaut | - | 50 | - | - | - | 1372242 | Messing. vergoldet | - | 27.4 | SMA- Steckverbinder | SMA KFD | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 3.1 | - | Crimpen | - | - | Sockel. Gerade | - | 50 | - | - | - | 1372243 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | SMA-KC-RG 58-1 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Druck | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | 50 | - | - | - | 1386728 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | 93038 c9 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 316 | 1.7 | - | Verlötung | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | 50 | - | - | - | 1386751 | Messing. vergoldet | - | - | SMA- Steckverbinder | 93038 c8 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 188|RG 174 | - | Messing vernickelt | Verlötung | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | - | - | PTFE | - | 1577819 | - | 18 | - | SMA- Steckverbinder | 1577819 |