Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579461
Teilenummer
|
---|
1579461 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Dichtungsmodell | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 5 | 5 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | - | 50 | - | PTFE | 1579461 | - | - | - | Bajonett | - | 1579461 |
Loading...
Produktart | BNC-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für BNC-Steckverbinder, die Teilenummer ist 1579461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579461.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Dicke der Frontplatte(mm)
Industrieprodukte
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Dichtungsmodell
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1579268 |
1579271 |
1579272 |
1579518 |
1579546 |
1579560 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Dichtungsmodell | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 5 | Messing vernickelt | Crimpen | Sockel. Gerade | - | - | 75 | - | Delrin | 1579268 | - | - | - | Bajonett | - | 1579268 | |
3.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 5 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | - | 75 | - | Delrin | 1579271 | - | 4 | - | Bajonett | - | 1579271 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U | 3.2 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | - | 50 | - | Delrin | 1579272 | - | - | - | Bajonett | - | 1579272 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 178 U|RG 196 U | 2.8 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | - | 50 | - | PTFE | 1579518 | - | - | - | Bajonett | - | 1579518 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 5 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | - | 50 | - | Delrin | 1579546 | - | - | - | Bajonett | - | 1579546 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U | 3.2 | Messing vernickelt | Crimpen | Sockel. Gerade | - | - | 50 | - | Delrin | 1579560 | - | - | - | Bajonett | - | 1579560 |