WAVESURFER digital

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WAVESURFER 3054Z
WAVESURFER 3104Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bandbreite
(GHz)
Bandbreite
(MHz)
Modell (Herstellermodell)

11,006.84 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage -500WAVESURFER 3054Z

12,281.44 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1-WAVESURFER 3104Z

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kanal Tiefe(MP) 10 Kanalabtastrate(GS/s) 2
Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung) Farb-TFT-Touchscreen Anzeigenart/ Auflösung(p) 1024 x 600 Eingangskopplung AC. DC. GND
Eingangsimpedanz(Ω) 1 MΩ;50 Eingangsspannungsbereich(V) 400 Schnittstellen (Komponenten) USB | USB-Host | Ethernet
Anzahl der Analog Eingänge 4 Oszilloskop Funktionen Digitaler Speicher (DSO) Spannungsversorgung (Details)(V AC) 115 V/AC; 230
Größe (Höhe)(mm) 270 Größe (Breite)(mm) 380 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 125
Produktart Digital lesen Kategorie CAT I Auflösung (Messgeräte)(Bit) 8
Bildschirmgröße(cm) 25.6 Zeitbasisbereich Horizontale Auslenkung 2 ns/DIV - 50 s/DIV Vertikale Auslenkung 1 mV - 10 V / Div
Gewicht(g) 4800.0

Technischer Support