Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
739849
Teilenummer
|
---|
739849 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Kabelfunktionen | Kabellänge (m) | Farbe | Kernmaterial | Halogen frei | Netzwerkspezifikation | Abschirmung (Netzwerkkabel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 28 | Metall | geflochtenes Schild | halogenfrei | 1.50 | Grau | Kupfer | Ja | CAT 6 | S/FTP |
Loading...
Kabelmodell | Rundes | Kabel | RJ45 | Kabelgebrauch | Netzwerke | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | RJ45-Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | RJ45-Stecker | Steckertyp | Gerade | Anzahl der A-Anschlüsse(x) | 1 |
Anzahl der B-Verbindungen(x) | 1 | Produktart | Netzwerkkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel, die Teilenummer ist 739849.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 739849.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Kabelfunktionen
Kabellänge(m)
Farbe
Kernmaterial
Halogen frei
Netzwerkspezifikation
Abschirmung (Netzwerkkabel)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
319034 |
336628 |
338387 |
739887 |
739900 |
741415 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | Kabelfunktionen | Kabellänge (m) | Farbe | Kernmaterial | Halogen frei | Netzwerkspezifikation | Abschirmung (Netzwerkkabel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 28 | Einzelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei | 0.50 | Rot | Kupfer | Ja | CAT 6A | S/FTP | |
2.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | - | 1.50 | Grau | CCA | nein | CAT 5e | U/UTP | |
1.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | - | 1.50 | Schwarz | CCA | nein | CAT 5e | U/UTP | |
3.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 28 | Metall | geflochtenes Schild | halogenfrei | 1.50 | Grün | Kupfer | Ja | CAT 6 | S/FTP | |
1.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | - | 0.25 | Grau | CCA | nein | CAT 6 | U/UTP | |
17.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Halogen frei | 10 | Weiß | Kupfer | Ja | CAT 6a (CAT 7-Kabel) | S/FTP |