Kfz-Relais (507411)

Kfz-Relais 507411
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 507411

Marke: ZETTLER ELECTRONICS

Preis: 6.28

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Höhe: 41 mm

Breite: 33.4 mm

Nennspannung der Spule: 12 VDC

Verbindung (Elemente): Stecker Modell C CEE 7/16 9,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm

Anschluss: Steckverbinder 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

507411

Teilenummer
507411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Nennspannung der Spule
(VDC)
Verbindung (Elemente) Anschluss Kontaktschalter Nennspannung (Details)
(VDC)
ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltstrom
(A)
Schaltspannung
(VDC)
Schaltspannung (maximal)
(VDC)
Kapazität
(W)
Kapazität (maximal)
(W)
Einschaltstrom
(A)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4133.412Stecker Modell C CEE 7/16 9,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mmSteckverbinder 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm1 Hersteller | SPST-NR12908080
Max 30
3011201120500AZ979-1A-12DAZ979-1A-12D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Silber Zinnoxid Kontaktwiderstand(mΩ)
<50
Haltbarkeit 1 x 107 Bedienung
Elektrische Lebensdauer 1 x 105 Bedienung Isolationsspannung (Spule / Kontakt. Kontakt / Kontakt) 500 Veff Isolationswiderstand(MΩ) (500 V/DC) 100
Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -40 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 29
Produktart Kfz-Relais Relaisfunktionen ohne Ellenbogenhalterung RoHS-konform Ja
Temperaturbereich(°C) -40 - +85

Sie befinden sich auf der Seite für Kfz-Relais, die Teilenummer ist 507411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 507411.

Produktvarianten

Teilenummer
507413
507416
507417
507418
507419
507420
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Nennspannung der Spule
(VDC)
Verbindung (Elemente) Anschluss Kontaktschalter Nennspannung (Details)
(VDC)
ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltstrom
(A)
Schaltspannung
(VDC)
Schaltspannung (maximal)
(VDC)
Kapazität
(W)
Kapazität (maximal)
(W)
Einschaltstrom
(A)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4133.424Stecker Modell C CEE 7/16 9,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mmSteckverbinder 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm1 Hersteller | SPST-NR243608080
Max 30
3011201120500AZ979-1A-24DAZ979-1A-24D

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4133.412Stecker Modell C CEE 7/16 9,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mmSteckverbinder 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm1 Umschaltung | SPDT-CO12906060
Max 30
30840840500AZ979-1C-12DAZ979-1C-12D

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4133.424Stecker Modell C CEE 7/16 9,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mmSteckverbinder 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm1 Umschaltung | SPDT-CO243606060
Max 30
30840840500AZ979-1C-24DAZ979-1C-24D

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282912DruckLeiterplattenanschlüsse1 Hersteller | SPST-NR12808080
Max 75
7511201120-AZ983-1A-12DAZ983-1A-12D

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282924DruckLeiterplattenanschlüsse1 Hersteller | SPST-NR243208080
Max 75
7511201120-AZ983-1A-24DAZ983-1A-24D

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282912DruckLeiterplattenanschlüsse1 Umschaltung | SPDT-CO12806060
Max 75
75840840-AZ983-1C-12DAZ983-1C-12D

Technischer Support