Industrieller Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

942132002

Teilenummer
942132002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +60 Farbe Blau Derzeitiger Verbrauch 63 mA bei 24 V/DC
IP-Schutzart IP30 LAN-Übertragungsrate 10 MBit/s | 100 MBit/s Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0
Anzahl der Ethernet Ports 8 Betriebsspannung(V DC) 24|12 Portmodell RJ45
Spannungsversorgung (LOV) über Terminal Größe (Höhe)(mm) 102 Größe (Tiefe)(mm) 79
Größe (Breite)(mm) 26 Produktart Industrieller Ethernet Switch Modell (Herstellermodell) 942132002
Gewicht(g) 150 Arbeitsprinzip Nicht verwalteter Switch

Technischer Support