Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TC-6647528 |
TC-6647532 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 4745157 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 4745154 |
Loading...
Industrieprodukte | nein | Werkstoff | PC | Größe (Höhe)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 60 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 103 | Produktart | Dimmer ziehen |
Kapazität (maximal)(W) | 300 | Kapazität (min.)(W) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften