Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1587934
Teilenummer
|
---|
1587934 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Druckmotiv | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Polyamid | - | - | OFF/ON | 24.2 | 30 | 60 | 6 | TC-R 13-901 | - |
Loading...
Funktionen (Schalter) | verriegeln | Beleuchtungsart | Keine | Produktart | Schalter ziehen |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspannung(V AC) | 250 | Schalterstellung | 1 x Aus / Ein |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalter ziehen, die Teilenummer ist 1587934.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1587934.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Ausführung (verschied.)
Farbe
Werkstoff
Druckmotiv
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1371835 |
1371836 |
1371837 |
1588031 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Druckmotiv | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Polycarbonat (PC) | 100 | -40 | Keine | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-BK | Mini-Design | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Polycarbonat (PC) | 100 | -40 | Keine | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-WT | Mini-Design | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | Polycarbonat (PC) | 100 | -40 | Keine | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-TR | Mini-Design | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | - | - | 0/I | - | - | - | 3 | TC-R 13-901 | - |