Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1371837
Teilenummer
|
---|
1371837 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Druckmotiv | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | Polycarbonat (PC) | 100 | -40 | Keine | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-TR | Mini-Design |
Loading...
Funktionen (Schalter) | verriegeln | Beleuchtungsart | Keine | Produktart | Schalter ziehen |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspannung(V AC) | 250 | Schalterstellung | 1 x Aus / Ein |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalter ziehen, die Teilenummer ist 1371837.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1371837.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Druckmotiv
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1371835 |
1371836 |
1587934 |
1588031 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Druckmotiv | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Polycarbonat (PC) | 100 | -40 | Keine | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-BK | Mini-Design | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Polycarbonat (PC) | 100 | -40 | Keine | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-WT | Mini-Design | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | Polyamid | - | - | OFF/ON | 24.2 | 30 | 60 | 6 | TC-R 13-901 | - | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | - | - | 0/I | - | - | - | 3 | TC-R 13-901 | - |