Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5814021
Teilenummer
|
---|
5814021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Knockouts | Werkstoff (Details) | Standards | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814021 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 65 | 110 | 110 | TEMPO TAM111107 | Graue Abdeckung | 6 x M20/M25 | ABS (Halogen ) | - | TAM111107 |
Loading...
Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | Produktart | Wandgehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wandgehäuse, die Teilenummer ist 5814021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5814021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standards
Gehäusemerkmale
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Knockouts
Werkstoff (Details)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5814003 |
5814004 |
5814020 |
5814022 |
5814023 |
5814024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Knockouts | Werkstoff (Details) | Standards | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814003 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 107 | 239 | 289 | TEMPO TA292411 | Graue Abdeckung | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA292411 | |
89.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814004 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 117 | 289 | 344 | TEMPO TA342912 | Graue Abdeckplatte | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA342912 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814020 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 60 | 65 | 95 | TEMPO TAM090706 | Graue Abdeckung | 6 x M20/M16 | ABS (Halogen ) | - | TAM090706 | |
22.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814022 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 65 | 95 | 130 | TEMPO TAM131007 | Graue Abdeckung | 10 x M20/M16 | ABS (Halogen ) | - | TAM131007 | |
23.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814023 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 75 | 130 | 130 | TEMPO TAM131308 | Graue Abdeckung | 2 x M32/M25. 6 x M20/M16. 2 x M20. 2 x M16 | ABS (Halogen ) | - | TAM131308 | |
23.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814024 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 122 | 187 | TEMPO TAM191209 | Graue Abdeckung | 4 x M32/M25. 4 x M25/M20. 8 x M16. 4 x M12 | ABS (Halogen ) | - | TAM191209 |