Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7035811
Teilenummer
|
---|
7035811 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Knockouts | Werkstoff (Details) | Standards | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP66/IP67 | 7035811 | Polycarbonat (PC) | 90 | 164 | 244 | EURONORD 3 PCQ3 162409 | - | - | - | - | - |
Loading...
Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | Produktart | Wandgehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wandgehäuse, die Teilenummer ist 7035811.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7035811.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (verschied.)
Knockouts
Werkstoff (Details)
Standards
Ausführung
Gehäusemerkmale
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5814003 |
5814004 |
5814020 |
7085701 |
7085751 |
7085811 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Knockouts | Werkstoff (Details) | Standards | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814003 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 107 | 239 | 289 | TEMPO TA292411 | Graue Abdeckung | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA292411 | |
89.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814004 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 117 | 289 | 344 | TEMPO TA342912 | Graue Abdeckplatte | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA342912 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814020 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 60 | 65 | 95 | TEMPO TAM090706 | Graue Abdeckung | 6 x M20/M16 | ABS (Halogen ) | - | TAM090706 | |
109.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP66/IP67 | 7085701 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 101 | 150 | 340 | EURONORD 3 ABQ3 153410 | - | - | - | - | - | |
129.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | IP66/IP67 | 7085751 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 101 | 160 | 360 | EURONORD 3 ABQ3 163610 | - | - | - | - | - | |
61.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | IP66/IP67 | 7085811 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 164 | 244 | EURONORD 3 ABQ3 162409 | - | - | - | - | - |