Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7585165
Teilenummer
|
---|
7585165 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Größe (Tiefe) (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | 7585165 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 166 | 160 | CARDMASTER ABS 17/16-0 | Mit klarer Klappabdeckung | 134 | ABS 17/16-0 |
Loading...
Farbe | Rauchgrau | IP-Schutzart | IP65 | Produktart | Regler Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Werkstoff (Details) | Robuster ABS-Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für Regler Gehäuse, die Teilenummer ist 7585165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7585165.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Größe (Tiefe)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7520204 |
7520280 |
7520281 |
7585105 |
7585154 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Größe (Tiefe) (mm) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7520204 | Polycarbonat (PC) | 166 | 160 | CARDMASTER PC 17/16-LFC3 | Mit Abdeckung für Folie | 85 | PC 17/16 LFC | |
79.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7520280 | Polycarbonat (PC) | 166 | 160 | CARDMASTER PC 17/16-FC3 | Mit Abdeckung für Folie | 117 | PC 17/16-CFC | |
83.04 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7520281 | Polycarbonat (PC) | 213 | 185 | CARDMASTER PC 21/18-FC3 | Mit Abdeckung für Folie | 102 | PC 21/18-CFC | |
76.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | 7585105 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 166 | 160 | CARDMASTER ABS 17/16-L3 | Mit klarer Klappabdeckung | 106 | ABS 17/16-0L | |
85.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | 7585154 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 213 | 185 | CARDMASTER ABS 21/18-3 | Mit klarer Klappabdeckung | 118 | ABS 21/18-0 |