• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Windmesser (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPT-100

Teilenummer
VPT-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Temperatur (min.)
(°C)
Gewicht
(g)
Spannungsversorgung (Details) Genauigkeit (Details) Genauigkeit
(%)
Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)
(Frau)
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)
(Frau)
Automatische Temperaturkompensation Gas - Prüfgeräte Merkmale Lesereichweite - Windgeschwindigkeit
(Frau)
Temperatur Windgeschwindigkeitsauflösung
(Frau)

229.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 502037503389 V Batterie-2.5580---0 bis 50 °C.0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur (maximal)(°C) 50 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Windmesser

Sie befinden sich auf der Seite für Windmesser, die Teilenummer ist VPT-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPT-100.

Produktvarianten

Teilenummer
PL-135HAN
VC-8314270
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Temperatur (min.)
(°C)
Gewicht
(g)
Spannungsversorgung (Details) Genauigkeit (Details) Genauigkeit
(%)
Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)
(Frau)
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)
(Frau)
Automatische Temperaturkompensation Gas - Prüfgeräte Merkmale Lesereichweite - Windgeschwindigkeit
(Frau)
Temperatur Windgeschwindigkeitsauflösung
(Frau)

185.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 27160580280USB/3,7 V Li-Po- Akkupack-50.125--0.1 - 25.00 bis 50 °C.0.01

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1602850-10118AAA- Batterie (3x). inbegriffenBeste Windgeschwindigkeit Genauigkeit:+/- (5% + 5)
Einheit: m/s
50.330neinMagnetschaufel-Anemometer0-30-10 bis 50 °C.0.1

Technischer Support