Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PL-135HAN
Teilenummer
|
---|
PL-135HAN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Spannungsversorgung (Details) | Genauigkeit (Details) | Genauigkeit (%) | Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.) (Frau) | Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal) (Frau) | Automatische Temperaturkompensation | Gas - Prüfgeräte Merkmale | Lesereichweite - Windgeschwindigkeit (Frau) | Temperatur | Windgeschwindigkeitsauflösung (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 27 | 160 | 58 | 0 | 280 | USB/3,7 V Li-Po- Akkupack | - | 5 | 0.1 | 25 | - | - | 0.1 - 25.0 | 0 bis 50 °C. | 0.01 |
Loading...
Temperatur (maximal)(°C) | 50 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Windmesser |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Windmesser, die Teilenummer ist PL-135HAN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-135HAN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (Details)
Automatische Temperaturkompensation
Gas - Prüfgeräte Merkmale
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Spannungsversorgung (Details)
Genauigkeit(%)
Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau)
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau)
Lesereichweite - Windgeschwindigkeit(Frau)
Temperatur
Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VC-8314270 |
VPT-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Spannungsversorgung (Details) | Genauigkeit (Details) | Genauigkeit (%) | Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.) (Frau) | Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal) (Frau) | Automatische Temperaturkompensation | Gas - Prüfgeräte Merkmale | Lesereichweite - Windgeschwindigkeit (Frau) | Temperatur | Windgeschwindigkeitsauflösung (Frau) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 28 | 50 | -10 | 118 | AAA- Batterie (3x). inbegriffen | Beste Windgeschwindigkeit Genauigkeit:+/- (5% + 5) Einheit: m/s | 5 | 0.3 | 30 | nein | Magnetschaufel-Anemometer | 0-30 | -10 bis 50 °C. | 0.1 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 203 | 75 | 0 | 338 | 9 V Batterie | - | 2.5 | 5 | 80 | - | - | - | 0 bis 50 °C. | 0.01 |