Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1571396
Teilenummer
|
---|
1571396 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Fokuseigenschaften | Laser Kategorie | Betriebsstrom (mA) | Leistung (mW) | Größe (⌀) (mm) | Ausführung | Wellenlänge (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 49 | - | 3R | 350 | 5 | 14 | LM05GND | 532 |
Loading...
Produktart | Lasermodul | RoHS-konform | Ja | Emissionsmerkmale | Punkt |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 40 | Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung(V DC) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lasermodul Punkt, die Teilenummer ist 1571396.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1571396.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fokuseigenschaften
Farbe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Laser Kategorie
Betriebsstrom(mA)
Leistung(mW)
Größe (⌀)(mm)
Ausführung
Wellenlänge(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1566747 |
1572138 |
1572168 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Fokuseigenschaften | Laser Kategorie | Betriebsstrom (mA) | Leistung (mW) | Größe (⌀) (mm) | Ausführung | Wellenlänge (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 50 | - | 2 | 240 | 1 | 14 | LM01GND | 532 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 20 | - | 2 | 40 | 1 | 9 | LM01RDD | 650 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 24 | Fixfokus | 2 | 40 | 0.95 | 8 | LM01RDD-F | 650 |