Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T1904C105
Teilenummer
|
---|
T1904C105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | T1904C105 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | T1904C105 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Kontaktmaterial | Messing | Nennspannung(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 2 | Produktart | Steckverbinder |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder, die Teilenummer ist T1904C105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T1904C105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T1904C036 |
T1904C037 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | T1904C036 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | T1904C036 | |
3.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | T1904C037 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | T1904C037 |