Klauke 16528 Ringöse Querschnitt (maximal) = 10 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm nicht i

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16528

Teilenummer
16528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 10 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 10 Form des Loches ⌀(mm) 8.4 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 16528 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50
Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M8
Modell (Herstellermodell) 16528

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16528 Ringöse Querschnitt (maximal) = 10 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm nicht i, die Teilenummer ist 16528.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16528.

Technischer Support