Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4R6
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 25 | Form des Loches ⌀(mm) | 6.5 | Hersteller Teilenummer | 4R6 |
Werkstoff (Details) | Cu. verzinnte Oberfläche | Produktart | Crimp Kabelschuh | Gewindegröße | M6 |
Modell (Herstellermodell) | 4R6 | Ausführung (verschied.) | Ohne Form des Loches |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 25 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 4R6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 4R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4R6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften