Breite des Klauke 8052-Klingenanschlusses: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8052

Teilenummer
8052
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 4.8 Isoliert Isoliert Isolierendes Material PVC
Hersteller Teilenummer 8052 Werkstoff (Details) PVC Produktart Flachstecker
Größe 4.8 x 0.8 mm Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 8052
Anzahl der Stifte 2 Größe (Tiefe)(mm) 6.6

Sie befinden sich auf der Seite für Breite des Klauke 8052-Klingenanschlusses: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0., die Teilenummer ist 8052.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8052.

Technischer Support