Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1750
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 1750 | Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 4 |
Produktart | Schneide | Größe | 6.3 x 0.8 mm | Modell (Herstellermodell) | 1750 |
Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 mm | Temperaturbereich(°C) | +100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1750 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 1750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1750.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften