Klauke 6506 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm Teil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6506

Teilenummer
6506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer 6506
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 4 Produktart Ringklemme
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 6506

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6506 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm Teil, die Teilenummer ist 6506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6506.

Technischer Support