Klauke 750 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke: 0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750

Teilenummer
750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 6.3 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Isolation (Material) PVC Hersteller Teilenummer 750
Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 4 Produktart Schneide
Größe 6.3 x 0.8 mm Modell (Herstellermodell) 750 Ausführung (verschied.) 6.3 x 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 750 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke: 0, die Teilenummer ist 750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750.

Technischer Support