Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8102
Farbe | Transparent | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 2.8 | Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PVC |
Hersteller Teilenummer | 8102 | Werkstoff (Details) | PVC | Produktart | Flachstecker |
Größe | 2.8 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 8102 |
Anzahl der Stifte | 2 | Größe (Tiefe)(mm) | 5.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8102 Klingenanschlussstecker Breite: 2,8 mm Steckverbinderdicke: 0., die Teilenummer ist 8102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8102.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften