Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
650C10
Farbe | Gelb | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Form des Loches ⌀(mm) | 10.5 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PA | Hersteller Teilenummer | 650C10 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 4 | Produktart | U-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M10 | Modell (Herstellermodell) | 650C10 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 10,5 mm teilweise isoliertes gelbes Klauke 65, die Teilenummer ist 650C10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 650C10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften