U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm nicht isoliertes Metall Klauke 1620C4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1620C4

Teilenummer
1620C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Form des Loches ⌀(mm) 4.3
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 1620C4 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart U-Anschluss Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M4 Modell (Herstellermodell) 1620C4

Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm nicht isoliertes Metall Klauke 1620C4, die Teilenummer ist 1620C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1620C4.

Technischer Support