Klauke 224R Stoßverbindung 25 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

224R

Teilenummer
224R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Aluminium Querschnittsbereich 25 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 224R
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 70 Produktart Stoßverbindung Modell (Herstellermodell) 224R
Größe (⌀)(mm) 6.8

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 224R Stoßverbindung 25 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 224R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 224R.

Technischer Support