Crimp Kabelschuh 180° M10 35 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 5R10 1 Stück (e) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5R10

Teilenummer
5R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 35
Querschnitt (maximal)(mm²) 35 Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 5R10
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M10
Modell (Herstellermodell) 5R10 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M10 35 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 5R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 5R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5R10.

Technischer Support