Crimp Kabelschuh 180° M6 16 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 3R6 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3R6

Teilenummer
3R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 16
Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer 3R6
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M6
Modell (Herstellermodell) 3R6 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 16 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 3R6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 3R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3R6.

Technischer Support