Klauke 769 parallel Steckverbinder 0,10 mm² 0,40 mm² isolierte gelb 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

769

Teilenummer
769
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial CU-ETP Querschnittsbereich 0,10 - 0,40 mm²
Querschnitt(mm²) 0.1 - 0.4 Querschnitt (maximal)(mm²) 0.40 Maße (d1 × 11 × 12) 1,2 × 13 × 5 mm
Durchmesser(mm) 1.2 Isoliert Isoliert Isolierendes Material PA
Isolation (Material) Halogenfreies PA Hersteller Teilenummer 769 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.10 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 13 Produktart Steckverbinder
Modell (Herstellermodell) 769

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 769 parallel Steckverbinder 0,10 mm² 0,40 mm² isolierte gelb 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 769.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769.

Technischer Support