Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
101R5
Teilenummer
|
---|
101R5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 6 | Nicht isoliert | - | 101R5 | - | Crimp Kabelschuh | M5 | 101R5 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh, die Teilenummer ist 101R5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101R5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Isolierendes Material
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
RoHS-konform
Anschlusswinkel(°)
Kontaktmaterial
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Produktart
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
101R6 |
101R8 |
101R8BK |
102R5 |
102R6 |
102R6BK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 6 | Nicht isoliert | - | 101R6 | - | Crimp Kabelschuh | M6 | 101R6 | - | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 6 | Nicht isoliert | - | 101R8 | - | Crimp Kabelschuh | M8 | 101R8 | - | - | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | - | - | 6 | Nicht isoliert | - | 101R8BK | - | Crimp Kabelschuh | M8 | 101R8BK | - | Ja | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R5 | - | Crimp Kabelschuh | M5 | 102R5 | - | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R6 | - | Crimp Kabelschuh | M6 | 102R6 | - | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | - | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R6BK | - | Crimp Kabelschuh | M6 | 102R6BK | - | Ja |