Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
267R12
Teilenummer
|
---|
267R12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | 95 | Nicht isoliert | - | 267R12 | 70 | Crimp Kabelschuh | M12 | 267R12 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh, die Teilenummer ist 267R12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 267R12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Isolierendes Material
Durchmesser des Stiftes(mm)
RoHS-konform
Anschlusswinkel(°)
Kontaktmaterial
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Produktart
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
101R8BK |
102R5 |
102R6 |
269R16 |
273R12 |
273R12V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | - | - | 6 | Nicht isoliert | - | 101R8BK | - | Crimp Kabelschuh | M8 | 101R8BK | - | Ja | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R5 | - | Crimp Kabelschuh | M5 | 102R5 | - | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R6 | - | Crimp Kabelschuh | M6 | 102R6 | - | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | 150 | Nicht isoliert | - | 269R16 | 120 | Crimp Kabelschuh | M12 | 269R16 | - | Ja | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | - | Nicht isoliert | - | 273R12 | 300 | Crimp Kabelschuh | M12 | 273R12 | - | Ja | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | - | Nicht isoliert | - | 273R12V | 300 | Crimp Kabelschuh | M12 | 273R12V | - | Ja |