Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
202R8
Teilenummer
|
---|
202R8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | - | Nicht isoliert | - | 202R8 | 10 | Crimp Kabelschuh | M8 | 202R8 | - | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh, die Teilenummer ist 202R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 202R8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isolierendes Material
Durchmesser des Stiftes(mm)
Anschlusswinkel(°)
Kontaktmaterial
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Produktart
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
101R8BK |
102R5 |
102R6 |
204R10 |
211R12 |
211R16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | - | - | 6 | Nicht isoliert | - | 101R8BK | - | Crimp Kabelschuh | M8 | 101R8BK | - | Ja | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R5 | - | Crimp Kabelschuh | M5 | 102R5 | - | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R6 | - | Crimp Kabelschuh | M6 | 102R6 | - | - | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | 35 | Nicht isoliert | - | 204R10 | 25 | Crimp Kabelschuh | M10 | 204R10 | - | Ja | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | 240 | Nicht isoliert | - | 211R12 | 185 | Crimp Kabelschuh | M12 | 211R12 | - | Ja | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | Aluminium | - | 240 | Nicht isoliert | - | 211R16 | 185 | Crimp Kabelschuh | M16 | 211R16 | - | Ja |