Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
115R16BK
Teilenummer
|
---|
115R16BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | - | - | 500 | Nicht isoliert | - | 115R16BK | - | Crimp Kabelschuh | M16 | 115R16BK | - | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh, die Teilenummer ist 115R16BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 115R16BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Isolierendes Material
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Anschlusswinkel(°)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Produktart
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
101R8BK |
102R5 |
102R6 |
115R20 |
116R16 |
116R16BK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | Durchmesser des Stiftes (mm) | RoHS-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | - | - | 6 | Nicht isoliert | - | 101R8BK | - | Crimp Kabelschuh | M8 | 101R8BK | - | Ja | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R5 | - | Crimp Kabelschuh | M5 | 102R5 | - | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 10 | Nicht isoliert | - | 102R6 | - | Crimp Kabelschuh | M6 | 102R6 | - | - | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 500 | Nicht isoliert | - | 115R20 | - | Crimp Kabelschuh | M20 | 115R20 | - | Ja | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | Kupfer versilbert | - | 625 | Nicht isoliert | - | 116R16 | - | Crimp Kabelschuh | M16 | 116R16 | - | Ja | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 180 | - | - | 625 | Nicht isoliert | - | 116R16BK | - | Crimp Kabelschuh | M16 | 116R16BK | - | Ja |