Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ETHSW500
Teilenummer
|
---|
ETHSW500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Derzeitiger Verbrauch (W) | IP-Schutzart | LAN-Übertragungsrate | Anzahl der Ethernet Ports | Einsatztemperatur (maximal) (°C) | Einsatztemperatur (min.) (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Arbeitsprinzip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 85 | - | - | IP30 | 100 MBit/s | 5 | 75 | -40 | 12|58 | 112.2 | 89.7 | 29.1 | ETHSW 500 | - | Nicht verwalteter Switch |
Loading...
Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Produktart | Industrieller Ethernet Switch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch, die Teilenummer ist ETHSW500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETHSW500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Derzeitiger Verbrauch(W)
Gewicht(g)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
IP-Schutzart
LAN-Übertragungsrate
Anzahl der Ethernet Ports
Einsatztemperatur (maximal)(°C)
Einsatztemperatur (min.)(°C)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Arbeitsprinzip
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ETHSW50P |
ETHSW801 |
ETHSWG5C |
ETHSWG8C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Derzeitiger Verbrauch (W) | IP-Schutzart | LAN-Übertragungsrate | Anzahl der Ethernet Ports | Einsatztemperatur (maximal) (°C) | Einsatztemperatur (min.) (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Arbeitsprinzip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | - | 130 | IP30 | - | - | - | - | 12|24|36|48|58 | 139 | 107 | 29.1 | ETHSW50P | 469 | - | |
180.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 30 | - | - | - | - | - | - | 12|24|36|48|58 | 117.8 | 96.9 | 39 | ETHSW801 | 439 | - | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | - | - | IP30 | 1000 MBit/s | 5 | 75 | -40 | 12|58 | 109.2 | 89.4 | 29.1 | ETHSWG 5C | 330 | Nicht verwalteter Switch | |
289.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - | 12|24|36|48|58 | 117.8 | 96.9 | 39 | ETHSWG8C1 | 439 | - |