Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ETHSW801
Teilenummer
|
---|
ETHSW801 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Derzeitiger Verbrauch (W) | IP-Schutzart | LAN-Übertragungsrate | Anzahl der Ethernet Ports | Einsatztemperatur (maximal) (°C) | Einsatztemperatur (min.) (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Arbeitsprinzip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 30 | - | - | - | - | - | - | 12|24|36|48|58 | 117.8 | 96.9 | 39 | ETHSW801 | 439 | - |
Loading...
Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Produktart | Industrieller Ethernet Switch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch, die Teilenummer ist ETHSW801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETHSW801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Derzeitiger Verbrauch(W)
IP-Schutzart
LAN-Übertragungsrate
Anzahl der Ethernet Ports
Einsatztemperatur (maximal)(°C)
Einsatztemperatur (min.)(°C)
Arbeitsprinzip
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ETHSW500 |
ETHSW50P |
ETHSWG5C |
ETHSWG8C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Derzeitiger Verbrauch (W) | IP-Schutzart | LAN-Übertragungsrate | Anzahl der Ethernet Ports | Einsatztemperatur (maximal) (°C) | Einsatztemperatur (min.) (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Arbeitsprinzip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 85 | - | - | IP30 | 100 MBit/s | 5 | 75 | -40 | 12|58 | 112.2 | 89.7 | 29.1 | ETHSW 500 | - | Nicht verwalteter Switch | |
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | - | 130 | IP30 | - | - | - | - | 12|24|36|48|58 | 139 | 107 | 29.1 | ETHSW50P | 469 | - | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | - | - | IP30 | 1000 MBit/s | 5 | 75 | -40 | 12|58 | 109.2 | 89.4 | 29.1 | ETHSWG 5C | 330 | Nicht verwalteter Switch | |
289.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - | 12|24|36|48|58 | 117.8 | 96.9 | 39 | ETHSWG8C1 | 439 | - |