Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09-3432-00-04
Kabellänge(m) | 0.20 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.25 | Max. Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Anzahl der Stifte (RJ) | 4 | Anzahl der Stifte | 4-polig |
Gewindetyp (Verkabelung und Installation) | M16 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel. offenes Ende |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12- Sockel. eingebaut | Farbe | Silber | Anschluss (Komponenten) | Kabel am offenen Ende |
Stecker Standard | Sensoranschluss | Steckertyp | Hülsenbuchse | Kontaktmaterial | CuSn |
Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Vierteldrehung | Typ (Sonstiges) | Sockel M12 × 1 |
Kabelfarbe | Braun | IP-Schutzart | IP68 | Hersteller Teilenummer | 09-3432-00-04 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder (pre-fab) |
Ausführung | Serie 763 | Modell (Herstellermodell) | 09-3432-00-04 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel, die Teilenummer ist 09-3432-00-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09-3432-00-04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften