Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99-1436-812-05
99-1437-812-05
99-1437-814-05
99-1437-822-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Steckertyp Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

24.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6 - 8M12- Sockel. GeradeSockel. Gerade99-1436-812-0599-1436-812-05

22.35 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 6 - 8M12 Stecker. GeradeStecker. Gerade99-1437-812-0599-1437-812-05

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4–6M12 Stecker. GeradeStecker. Gerade99-1437-814-0599-1437-814-05

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 - 8M12 Stecker. rechter WinkelStecker. rechter Winkel99-1437-822-0599-1437-822-05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerquerschnitt(mm²)
Max 0,75
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.75 Max. Temperatur(°C) +85
Min. Temperatur(°C) -25 Anzahl der Stifte (RJ) 5 Anzahl der Stifte 5
Nennstrom (Details)(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 125 Gewindetyp M12
Gewindeart Anschlussseite M12 Verschmutzungsgrad 3 Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Anschluss (Komponenten) Gefedert Stecker Standard Sensoranschluss Kontaktmaterial CuZn
Kontaktfläche Vergoldet Dichtungstyp Anschrauben Typ (Sonstiges) Steckverbinder. M12 x 1. kann abgeschirmt werden
Anschluss Schrauben IP-Schutzart IP67 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V) 60 Produktart Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder Temperaturbereich(°C) -25 - +85

Technischer Support