Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T1807CA007D
Teilenummer
|
---|
T1807CA007D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | T1807CA007D | PE | +125 | -55 | 4.80 | 1.60 | 65 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007D |
Loading...
Halogen frei | Ja | Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfen mit klebbar, die Teilenummer ist T1807CA007D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T1807CA007D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T1807CA007A |
T1807CA007B |
T1807CA007C |
T1807CA007F |
T1807CA007G |
T1807CA007H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | T1807CA007A | PE | +125 | -55 | 1.60 | 0.50 | 32 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007A | |
8.93 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | T1807CA007B | PE | +125 | -55 | 2.40 | 0.80 | 32 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007B | |
7.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | T1807CA007C | PE | +125 | -55 | 3.20 | 1 | 32 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007C | |
1.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Braun | T1807CA007F | PE | +125 | -55 | 7.90 | 2.60 | 65 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007F | ||
6.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | T1807CA007G | PE | +125 | -55 | 9.50 | 3.10 | 95 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007G | |
6.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | T1807CA007H | PE | +125 | -55 | 12.70 | 4.20 | 95 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007H |