Schrumpfen mit klebbar【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T1807CA007H

Teilenummer
T1807CA007H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)
(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schwindung Temperatur
(°C)
Modell (Herstellermodell)

6.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzT1807CA007HPE+125-5512.704.20952:1+120|+70T1807CA007H

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei Ja Produktart Wärmeschrumpf + klebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfen mit klebbar, die Teilenummer ist T1807CA007H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T1807CA007H.

Produktvarianten

Teilenummer
T1807CA007C
T1807CA007D
T1807CA007G
T1904CA043
T1904CA046
T1904CA047
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)
(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schwindung Temperatur
(°C)
Modell (Herstellermodell)

7.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage GelbT1807CA007CPE+125-553.201322:1+120|+70T1807CA007C

7.88 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage GrünT1807CA007DPE+125-554.801.60652:1+120|+70T1807CA007D

6.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage WeißT1807CA007GPE+125-559.503.10952:1+120|+70T1807CA007G

13.75 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzT1904CA043Polyolefinschläuche+110-4082-4:1+120|+80T1904CA043

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzT1904CA046Polyolefinschläuche+110-40328-4:1+120|+80T1904CA046

21.29 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzT1904CA047Polyolefinschläuche+110-40193.10-6:1+120|+80T1904CA047

Technischer Support