Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T1904CA046
Teilenummer
|
---|
T1904CA046 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | T1904CA046 | Polyolefinschläuche | +110 | -40 | 32 | 8 | - | 4:1 | +120|+80 | T1904CA046 |
Loading...
Halogen frei | Ja | Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfen mit klebbar, die Teilenummer ist T1904CA046.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T1904CA046.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T1807CA007C |
T1807CA007D |
T1807CA007F |
T1904CA047 |
T1904CA048 |
T1904CA049 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | T1807CA007C | PE | +125 | -55 | 3.20 | 1 | 32 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007C | |
7.88 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | T1807CA007D | PE | +125 | -55 | 4.80 | 1.60 | 65 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007D | |
1.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Braun | T1807CA007F | PE | +125 | -55 | 7.90 | 2.60 | 65 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007F | ||
21.29 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | T1904CA047 | Polyolefinschläuche | +110 | -40 | 19 | 3.10 | - | 6:1 | +120|+80 | T1904CA047 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | T1904CA048 | Polyolefinschläuche | +110 | -40 | 33 | 5.50 | - | 6:1 | +120|+80 | T1904CA048 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | T1904CA049 | Polyolefinschläuche | +110 | -40 | 44.40 | 7.40 | - | 6:1 | +120|+80 | T1904CA049 |