Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PXP4040/B/2M00
Kabellänge(m) | 2 | Kabelmodell | Rundes | Kabel | USB 2.0 | Kabelgebrauch | USB 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | blau | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | USB 2.0- Steckverbinder A. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Micro-USB-Stecker |
Steckertyp | Gerade | Hersteller Teilenummer | PXP4040/B/2M00 | Anzahl der A-Anschlüsse(x) | 1 |
Anzahl der B-Verbindungen(x) | 1 | Produktart | USB 2.0 Kabel | Modell (Herstellermodell) | Freibeuter 4000 |
Sie befinden sich auf der Seite für USB 2.0 Kabel, die Teilenummer ist PXP4040/B/2M00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXP4040/B/2M00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften