Teilenummer
|
---|
111-81860 |
111-81910 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Markierungsstift | Farbe | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Schreibbereich | Breite des Schreibbereichs (mm) | Länge des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.05 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Halogenfreies Bodenetikett | - | 111-81860 | - | - | IT18R-PA66-BK (1000) | 25 x 8 mm | 8 | 25 | |
34.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Halogenfreies Top-Label | Schwarz | 111-81910 | +85 | -40 | IT18FL-PA66-BK (100) | 20.50 x 9 mm | 9 | 20.50 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Halogen frei | Ja | Befestigungsart | Kabelbinder |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Abzeichen mit Kabelbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Markierungsstift
Farbe
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Schreibbereich
Breite des Schreibbereichs(mm)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Optionale Eigenschaften