Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
88974080 |
88974081 |
88974082 |
88974084 |
88974085 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | digitale Eingänge konfigurierbar | digitale Ausgänge konfigurierbar | Hersteller Teilenummer | Maximale Betriebsspannung (V AC) | Minimale Betriebsspannung (V AC) | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 (4 Analog) | 4 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | 88974080 | - | - | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | 24 | 71.2 | Kit CD12 R 24 V DC | |
344.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 4 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | 88974081 | 240 | 100 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 - 240 V AC | 230 | - | 71.2 | Kit CD12 R 230 V AC | |
403.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 (6 Analog) | 8 Relais (6 x 8 A. 2 x 5 A) | 88974082 | - | - | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | 24 | 124.6 | Kit CD20 R 24 V DC | |
447.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 (6 Analog) | 10 Relais (8 x 8 A. 2 x 5 A) | 88974084 | - | - | 6 | 16 | 16 | 10 | 10 | - | - | 24 | 124.6 | Kit XD26 R 24 V DC | |
464.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 10 Relais (8 x 8 A. 2 x 5 A) | 88974085 | 240 | 100 | - | 16 | 16 | 10 | 10 | 100 - 240 V AC | 230 | - | 124.6 | Kit XD26 R 230 V AC |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +70 | Anzeige | Ja | Bauform der Aufnahme (Details) | DIN-Schiene 35 mm |
---|---|---|---|---|---|
Interferenzunterdrückung | Gemäß EN55022/11 Klasse B | IP-Schutzart | IP40 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
Größe (Höhe)(mm) | 90 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 59.5 | Produktart | SPS-Starterkit |
Kurzschlussfest | Elektrisch 1 A. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
digitale Eingänge konfigurierbar
digitale Ausgänge konfigurierbar
Hersteller Teilenummer
Maximale Betriebsspannung(V AC)
Minimale Betriebsspannung(V AC)
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften