Teilenummer
|
---|
ASTN-195 |
BSTC-152L |
BSTC-201L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Minimale Haltekraft (N) | Modell (Herstellermodell) | Absicherung | Werkstoff (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 7.60 | 366 | Ja | ASTN-195 | Polypropylen | 102 | 267 | PLT4H-L186 | - | Polypropylen. detactable | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 3.40 | 203 | nein | BSTC-152L | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) | 51 | 111 | PLT2I-C76 | UL 94 V-2 | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 4.80 | 188 | nein | BSTC-201L | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) | 45 | 222 | PLT2S-C76 | UL 94 V-2 | - |
Loading...
Farbe | Blau | Getriebe | Innen- | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Kabelbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelbinder
Kabelbinderbreite(mm)
Kabelbinder Länge(mm)
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Modell (Herstellermodell)
Absicherung
Werkstoff (Details)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften