Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 52 36
Teilenummer
|
---|
97 52 36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 52 36 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 220 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | isolierte Stoßverbinder | Modell 97 52 36 isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | 487 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 52 36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 52 36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich AWG
Crimpbereich(mm²)
Zangenfunktionen
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Passend für
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Einsatzbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 52 37 |
97 52 38 |
97 52 50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | |||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | |||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | |||
96.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | 97 52 37 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 220 | Crimper | Heatshrink Klemmenform| Art 97 52 37 Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 52 37 | - | 480 | |||
102.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 6 mm² | 0,25 - 6,0 mm² (AWG 23-10) | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 97 52 38 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 220 | Crimper | Ferrulen | Modell 97 52 38 Hülse separat aufsteckbar | - | - | - | - | - | 97 52 38 | - | 493 | |||
138.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | Koaxial. BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58. 174. 188. 316 | - | - | - | - | - | - | 97 52 50 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 220 | Crimper | BNC. TNC-Koaxialstecker | Modell 97 52 50 KOAX-. BNC- und TNC- Steckverbinder RG 58. 174. 188. 316 | - | - | RG58|RG174|RG188|RG316 | - | - | - | - | 498 |